支柱
支架WCE-CA的长度是多少?
问:支架WCE-CA的长度是多少?
工厂自动化零件
支柱
纬正
配件/配套
尺寸
提问时间:2026-04-03
1610
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
全长364mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
支架 机械万能型(63647)
上一问题:
亚速旺的比重瓶 1-4566-01,请问这个产品的盖子是否有孔。
下一问题:
止水栓D-JWPH942-6耐温耐压是多少?
猜你想搜
CA-00-HP-5X3材质是什么
CA系列连接器是什么规格,有几种款式?
铝型材GNFS8-50100有135度的支架吗?类似支架HBL135TS8
5系列3列槽用支架,支架型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
LED灯LEDSP350-W支架型号是多少?
挤压支架的直角度公差为多少?