轴承型号:HK0812-2RS C尺寸 D尺寸确认
问:轴承型号:HK0812-2RS C尺寸 D尺寸确认
工厂自动化零件
轴承
INA
尺寸
提问时间:2026-04-03
1725
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
C是长度12mm D是外径12mm
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
重型标准工作台SFH系列的台面是什么材质的?
下一问题:
CLDMY6-25-S把手能提起来旋转角度吗?
猜你想搜
轴承C6301ZZ的尺寸是多少?
轴承CFS6F中d1尺寸公差和该型号轴承对应等级是多少?
触头用170359-1替换170364-1,确认下是否可以,对手连接器现在使用的是172336-1 另外不同型号前端对插部分尺寸是否一样?
万能套筒:UVS-9.5具体尺寸确认:长度和外径 是多少?
BGFRCB6802ZZ-30这个型号中L尺寸公差或者这个轴承座上下轴承,轴向限位尺寸公差有没有?
百分表801-02-0-10,801-02-0-10-02,这两个型号尺寸图中的A尺寸分别是多少?另外这两个型号有什么区别?