螺栓/螺钉/螺丝
CSPLC-ST-M4-8产品颜色
问:CSPLC-ST-M4-8产品颜色
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
表面处理
颜色
提问时间:2026-04-03
1806
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
钢材质原来颜色:金属银色
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
沉头螺钉 带十字槽(+)平头小螺丝 小头
上一问题:
CPSE3-M5 适用的管子直径是4 还是6.
下一问题:
DSP-15M-15M-1能不能能在RGB接口端子上?
猜你想搜
型号 SSHH-ST-M4-20 的螺丝硬度大致是多少?
CSPCSZ-STSP4-M4-14 带十字槽(+)平头小螺丝 SUNCO[日本]这个型号是什么颜色的?
ST-32上面是否有刻印
连接器MSTB2.5/5-ST-5.08和MSTB2.5/5-ST-5.08AU的区别是什么?
CSHBTT-316-M4-12强度等级是多少?
P22A这款O型圈的颜色是什么颜色?