电磁接触器
S-T100 AC100V 2A2B C 带不带接线端子保护的盖子
问:S-T100 AC100V 2A2B C 带不带接线端子保护的盖子
控制/电子元件
电磁接触器
三菱电机 MITSUBISHI ELECTRIC
配件/配套
提问时间:2026-03-08
2625
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
自带的。
发表时间: 2026-03-08
有用
相关商品
接触器 MS-T系列电磁式
上一问题:
SMP-04V-BC和SMP-04V-NC的区别在哪?为什么单价相差4倍左右?
下一问题:
TD-73 和 TD-35, 1、喷嘴是否可以拧下; 2、喷嘴是否便于和另外的追加工焊接作业。 3、喷嘴口径15mm是否内螺纹 4 、喷嘴材质 5、喷嘴突出部分是否是喷嘴的外螺纹
猜你想搜
齿轮组BE55L-002 齿数各多少?带不带盖子的?
盖子RAC11是什么颜色的?还有这个盖子的总高度是多少?
方形壶5-037-03是否有配盖子,单独盖子的型号是什么?
文件柜带不带玻璃?
G3NB-240B上面有没有茶色的盖子?
弹簧式接线端子是怎么接线的?