工作台
T-WA1800-G-R4这个耐冲击工作台是什么颜色的?
问:T-WA1800-G-R4这个耐冲击工作台是什么颜色的?
捆包/物流保管用品
工作台
米思米 MISUMI
选型
颜色
提问时间:2026-04-03
1786
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
绿色
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
可自由选择 重型工作台
上一问题:
TD-73 和 TD-35, 1、喷嘴是否可以拧下; 2、喷嘴是否便于和另外的追加工焊接作业。 3、喷嘴口径15mm是否内螺纹 4 、喷嘴材质 5、喷嘴突出部分是否是喷嘴的外螺纹
下一问题:
ZTD-GB894.1-22CB(100)该弹簧挡圈的具体材质牌号是什么?硬度是多少?
猜你想搜
工作台E-XTG1875的尺寸
P22A这款O型圈的颜色是什么颜色?
工作台E8209桌面的材质是什么?
HC-3是什么颜色的?
SM连接器到底到底是什么颜色?
工作台SFH-1800D和后挂板G-18是否可以配合使用?