矩形弹簧
矩形弹簧的弹簧系数公差是多少?
问:矩形弹簧的弹簧系数公差是多少?
冲压模具用零件
矩形弹簧
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
2257
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
公差统一为正负10%
发表时间: 2026-04-02
有用
相关分类
矩形螺旋弹簧
上一问题:
接地端子BXAD-2-1 镀铜层的厚度是多少?同个系列限定电流越大,是否镀层厚度也会变厚?
下一问题:
拉门组件HRUB6-PY-590-600的滑动调整条只有2个,但是配件铝型材HFHRF6-3030的槽数是两列,上下两根铝型材。2条调整条在使用的时候是否会有问题?是否可以加装4条调整条?
猜你想搜
矩形弹簧的弹簧系数误差是多少?
弹簧DHD2-20-20外径公差是多少的?
弹簧DHD3-13-40长度公差是多少
弹簧UY4-15的线径公差是多少?
弹簧DHD1-5-20外径公差是多少?
止回组件型号:ATBM14A-S-BL 请问其中弹簧的弹力系数是多少?