热收缩管
热缩管MTUBE-TFE-15是什么颜色的?
问:热缩管MTUBE-TFE-15是什么颜色的?
接线
热收缩管
米思米 MISUMI
颜色
提问时间:2026-04-02
1444
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是属于半透明乳白色
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
经济型热缩管 聚四氟乙烯PTFE耐高温260℃
上一问题:
切管刀TBC-30刀片的型号是什么?
下一问题:
世达气动冲击扳手02133显示使用扭矩范围68-810Nm,这个扭力是可以手动调节的么?
猜你想搜
米思米MISUMI 经济型 热缩管氟橡胶 耐高温200℃ MTUBE 收缩温度是多少?
热缩管作用是什么?
热缩管的作用是什么?
MTUBE-DB-9.5的防水等级是多少
热收缩管MTUBE-B-7的材质是100%聚烯烃吗?
P22A这款O型圈的颜色是什么颜色?