滚轮柱塞
型号RBPJ16表面是无电解镀镍,能不能导电?
问:型号RBPJ16表面是无电解镀镍,能不能导电?
工厂自动化零件
滚轮柱塞
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1489
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以导电
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
滚轮柱塞 螺栓型
上一问题:
橡胶手指安全套TYSO-M-10该型号中有S M 三种规格有具体的尺寸参数吗?
下一问题:
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
猜你想搜
支座C-MASTN的表面处理镀镍是如何处理的,是一根完整的镀镍管切割成指定长度?还是切割完再镀镍?
直线轴承材质相当于SUS440C的材质与带无电解镀镍的SUJ2材质,哪一种具有防锈能力?
锁类产品表面处理镀镍,镀铬,镀锌的区别是什么?
型号 RL202 的梯凳,材质是什么,是否导电?
防静电鞋和导电鞋的区别是什么?
真空吸盘C-MPTUGS-A10的导电率是多少?