角度仪
65710-200这个型号。是前后左右都有孔么?每个面分别有多少个孔
问:65710-200这个型号。是前后左右都有孔么?每个面分别有多少个孔
工厂自动化零件
角度仪
精展 GINCHAN
尺寸
提问时间:2026-04-03
1452
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此产品只有正面和侧面有孔,正面一共有49个孔,侧面一共有21个孔,间距均为25mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
2018版目录529页电缆特性速查图:https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/pdf/0572.pdf 其中电缆寿命测试一项指数为“1”,请问是什么含义?
下一问题:
88-908-1-2 的套筒转换头 能够承受多大的扭力
猜你想搜
磁力表座对于放置区域是否有要求?一定需要金属面吗?
塑料塑胶面拉手A-193在使用中阻燃性怎么样?
工型支座的侧面是否可以用来做安装面?
磁性块 HXBK40 ,ON/OFF切换式三面吸附,转动旋钮是可以实现三个面分别有磁性?还是三个面均有磁性?
hxbk60磁性块,是否可以在磁性块的第一吸附面和第三吸附面的四个角打M4的螺纹孔,长度为12mm?
直线导轨C-SV2R28-1300的滑轨对安装面的平面度要求是多少?目录上只提到滑块安装面的平面度是5um,但是没有提到滑轨的安装面平面度