平皮带
FA目录2018版1147页最小滑轮直径25(15),括号里的含义是什么?htt...
问:FA目录2018版1147页最小滑轮直径25(15),括号里的含义是什么?https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/1188.pdf
工厂自动化零件
平皮带
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-02
20349
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
括号内为容许张力为5N/mm时候的最小滑轮直径。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
平皮带 普通用
上一问题:
EE-SX674光电传感器,已经完成接线,传感器也能正常检测动作亮灯和灭灯,但是输出不了信号,请问是什么原因?
下一问题:
GVTWNU-140-280-25-TA220-SCM-12.5-S-A该输送机内部两款皮带的型号是什么?
猜你想搜
FA目录2057页海棉产品的25%压缩负载是什么含义?https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2098.pdf
HDTKP30轴承组件 在目录https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/0798.pdf右下角有一张使用范例,安装在轴承右侧那根螺杆,是靠什么机构和轴承组件固定在一起的?
MAC2725S缓冲器如何安装方式,是安装板打通孔,用上下两个螺母固定,还是安装版内也需要打内螺纹? FA目录2004页的缓冲器支点是什么含义? https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2045.pdf
氮气弹簧的计算公式F=WxA/B中,F的单位是N还是kgf,A和B是mm还是m。 https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2054.pdf
2018版目录529页电缆特性速查图:https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/pdf/0572.pdf 其中电缆寿命测试一项指数为“1”,请问是什么含义?
塞头螺丝:SPM-M5 产品页面下方链接厂家目录有两个样式,该型号是哪个样式? 目录链接:https://cn.c.misumi.com.cn/book/CLC1_M_C_16_07/pdf/1542.pdf