铰链
HGS-A001的合页可以270度使用吗?
问:HGS-A001的合页可以270度使用吗?
工厂自动化零件
铰链
允际 TAI SAM
角度
提问时间:2026-04-02
2431
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以270°使用
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
合页 不锈钢蝶型/HGS-A001
上一问题:
GVTWNU-140-280-25-TA220-SCM-12.5-S-A该输送机内部两款皮带的型号是什么?
下一问题:
HI CUPLA快速接头20PF的材质是什么?
猜你想搜
HGS-226-BK-3型号合页,A尺寸样本上标注为25,实测为24.72-24.76,该位置公差为多少?
HGS-117-3的容许负载是多少?
HGS-236的弹簧铰链,弹簧的扭矩是多少?
弹簧铰链HGS-205这个型号是左右配套的吗?
型号B-1146-1 铰链 1.是否可以到180度使用;2.自由状态是180度还是90度
子母合页和平开合页有什么区别?