手套
手套SW07600C-AR1345的销售数量是多少?
问:手套SW07600C-AR1345的销售数量是多少?
捆包/物流保管用品
手套
通用 GENERAL
包装/数量
提问时间:2026-04-02
1761
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
SW07600C-AR1345销售单位是1打,12副/打
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
手动组件是否可以承受多大的垂直负载?
下一问题:
输送机SVKA-50-1400-25-TA220-SCM-18-D-A接线遇到问题: 1,接线图中的小型DIN端子排松下AT7803中的3和6号脚是不是启动停止作用的? 2,实物电容器有四个脚,图纸上只有两个脚,是接哪两个?是任意两个都可以吗?
猜你想搜
代尔塔手套209910,是一包多少数量?
世达手套SF0203的购买数量1代表的具体数量是多少
WG-500-L数量1表示一副还是一只?
手套保质期多久?
手套11-638-8和11-638-9尺寸具体有什么差别?
橡胶减震材料BMPM1005,销售是一个一个的销售,还是一张的销售?