电池
松下CR2电池的详细规格是什么?
问: 松下CR2电池的详细规格是什么?
控制/电子元件
电池
松下 PANASONIC
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1882
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
通用:CR15H270 尺寸:直径15.6mm,长度27mm 电压:3V
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
轴承B7001SU是否有密封盖?
下一问题:
02231 是否带有缓冲功能 即在达到设定扭矩值后 是否会释放力(打滑)
猜你想搜
我需要菲尼克斯某个产品的详细规格属性和认证,如何获得上述信息?
松下两款电机的区别是什么
松下的光纤是否能和其他品牌的替换?
松下变频器BFV00072GK的功率是多少的?
挂钩LEH-6是否有详细的尺寸图?
vp15bs匹士克这款吸盘详细尺寸是多少?