输送机
CVGTP-230-800-40-SA220-IM-15-S-B-MP531输送...
问:CVGTP-230-800-40-SA220-IM-15-S-B-MP531输送机是否附带螺母?若附带这个螺母安装是否方便?
工厂自动化零件
输送机
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2361
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
附带的。 后装螺母,安装方便。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
输送机 双列同步齿形带中间驱动 带轮直径50mm
上一问题:
CPLSC系列不锈钢是用的什么牌号的不锈钢?
下一问题:
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 是不是控制电压220V 控制时间范围能达到>72小时以及输出可以接交流接触器?
猜你想搜
输送机用铝合金型材HFSDCV-2820-650,用的螺母是什么样的?
凡升六角带齿螺母与普通螺母的区别是什么?
微分头6377-25WC产品资料只注明不带安装螺母,配套的安装螺母型号是多少?
C-536螺母锁紧的事后应该使用多大的扭矩来安装
购买这个产品是否附带螺丝,附带几个?
吸盘C-VPBE15是否附带安装配件?