快速接头
M-POL12-03快速接头是什么品牌?
问:M-POL12-03快速接头是什么品牌?
塑料模具用零件
快速接头
米思米 MISUMI
提问时间:2026-04-03
1614
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是PISCO品牌
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
冷却水用快速接头 -整体式普通型/耐热60℃/L型接头-
上一问题:
MKPEN吸附笔前端的吸盘型号?
下一问题:
MSD-07001-M手套厚度及重量是多少?
猜你想搜
阻燃性快速接头的主要材质是什么?
HFQF-05快速接头可以承受的压力是多少?
快速接头配对安装方式?
吹尘枪E8551显示配快速接头1个,配的这个快速接头接气管的外径是多少的?是不是8mm规格的?
HI CUPLA快速接头20PF的材质是什么?
快速接头2TPM上是否会有刻印?