风扇滤网
风扇过滤器组件MPFG-120内的过滤器(海绵)有单独型号可以销售吗?
问:风扇过滤器组件MPFG-120内的过滤器(海绵)有单独型号可以销售吗?
控制/电子元件
风扇滤网
米思米 MISUMI
选型
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1820
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不可以单独销售。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
风扇防护罩/过滤器
上一问题:
防静电泡沫LBAA-400-80-3的温度使用范围是?可以长期在80°C下长期使用吗?
下一问题:
钢丝TYWS16规格信息里的支数是什么意思?
猜你想搜
过滤器的使用压力范围为多少?
过滤器如何进行维护?
黄铜过滤器型号15001032过滤精度是多少?
STRY过滤器,有无过滤精度参数,过滤器的性能在哪里体现
过滤器MSFRAF8A精度上的5+0.3μm是什么意思?
过滤器能过滤最小杂质是多少?