接头
SIW-6M-4D的内径尺寸是多少?
问:SIW-6M-4D的内径尺寸是多少?
工厂自动化零件
接头
SANKOMS
尺寸
提问时间:2026-04-03
1593
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
内径为3.2mm
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
psfu导向轴的圆度参数是多少?
下一问题:
凡升这些铆钉的长度是多少
猜你想搜
C-UWUAN138-B,这款产品的3D与2D不符 外形尺寸图中L1尺寸,3D尺寸是86,2D尺寸是99
N06-L3010管接头适用的管的内径尺寸是多少?
3M-3748V0-Q-11LB热熔胶的尺寸。
凸轮随动器 CFFAM3-6中D的尺寸公差是多少
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?
CE3057-10A-2-D和CM10-SP10S-M-D的替代品?