钢管
PSTS15A-[10-1000/1]和PIPS13-2-[10-900/1]两...
问:PSTS15A-[10-1000/1]和PIPS13-2-[10-900/1]两中不锈钢管的直线度是多少?
工业用材料
钢管
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
2135
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
原材料直线度保证1.0mm/m以下
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
不锈钢厚壁研磨管
上一问题:
P5和P5-4D,指定厂家为NOK后在WOS均可显示价格,P5-4D日本官网显示材质是氟橡胶,那P5是什么材质?
下一问题:
TCW060-128 这个型号带不带灯管?
猜你想搜
型号 PSTS25-525 的钢管直线度是多少?
不锈钢管PIPS8-1.5,内壁的粗糙度是多少?
不锈钢管SGPP25A,外螺纹的长度是多少?
不锈钢管PIPS25的制作标准是什么?
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
希望了解导向轴的直线度的检测方法以及规格精度。