砂光机
带式砂光机型号:9032,电压是多少?
问:带式砂光机型号:9032,电压是多少?
生产加工用品
砂光机
牧田 MAKITA
电压
提问时间:2026-04-03
1705
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
电压是220V的。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
带式砂光机 9032
上一问题:
白光502电焊铁哪个部位的尺寸是φ4?
下一问题:
单段蜗轮减速机 LM-VMW 1、图片上的出力轴是否附带,是否有行程在300mm的轴 2、是否可以提供相应图纸
猜你想搜
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
变压器CC-4389-01该型号的输入电压是多少?
VCTF系列电缆是否有600V电压规格?型号是什么?
限定反射型光电传感器外加电压及剩余电压是多少
筒式加热器的电压可选范围有几种?
定位开关MSNCFD3,电压是多少的?