橡胶海棉
FA目录2057页海棉产品的25%压缩负载是什么含义?https://cn.c....
问:FA目录2057页海棉产品的25%压缩负载是什么含义?https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2098.pdf
工厂自动化零件
橡胶海棉
米思米 MISUMI
性能/特征
负载
提问时间:2026-04-03
3107
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
对应海绵压缩25%时候所承受的负载。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
缓冲垫 EPT/SEALER®/防尘型
上一问题:
BA252560的安装柄直径是多少?
下一问题:
GVFN-100-530-25-TA220-SCM-7.5-O-B该款输送机 现场使用时噪音大 是什么原因
猜你想搜
FA目录2018版1147页最小滑轮直径25(15),括号里的含义是什么?https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/1188.pdf
HDTKP30轴承组件 在目录https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/0798.pdf右下角有一张使用范例,安装在轴承右侧那根螺杆,是靠什么机构和轴承组件固定在一起的?
MAC2725S缓冲器如何安装方式,是安装板打通孔,用上下两个螺母固定,还是安装版内也需要打内螺纹? FA目录2004页的缓冲器支点是什么含义? https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2045.pdf
氮气弹簧的计算公式F=WxA/B中,F的单位是N还是kgf,A和B是mm还是m。 https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2054.pdf
2018版目录529页电缆特性速查图:https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/pdf/0572.pdf 其中电缆寿命测试一项指数为“1”,请问是什么含义?
塞头螺丝:SPM-M5 产品页面下方链接厂家目录有两个样式,该型号是哪个样式? 目录链接:https://cn.c.misumi.com.cn/book/CLC1_M_C_16_07/pdf/1542.pdf