合页
HGS-226-BK-3型号合页,A尺寸样本上标注为25,实测为24.72-24...
问:HGS-226-BK-3型号合页,A尺寸样本上标注为25,实测为24.72-24.76,该位置公差为多少?
工厂自动化零件
合页
允际 TAI SAM
尺寸
提问时间:2026-04-03
1635
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
公差±0.5mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
合页 不锈钢重承载型/HGS-226系列
上一问题:
GVFN-100-530-25-TA220-SCM-7.5-O-B该款输送机 现场使用时噪音大 是什么原因
下一问题:
HXF10厚度公差是多少?
猜你想搜
HGS-A001的合页可以270度使用吗?
SNP30-L该型号尺寸图中直径2.0的公差,直径2.0这个尺寸位置的同心度是多少?
弹簧铰链HGS-205这个型号是左右配套的吗?
衬套合页B-211如何确定尺寸?
薄板型号:FSRP1.5-800-300 T尺寸的公差是多少?
记号笔6881-BK和6824-BK的直径跟长度是多少?