联轴器MM-8K-M和MM-8K两款型号区别是什么?
问:联轴器MM-8K-M和MM-8K两款型号区别是什么?
工厂自动化零件
联轴器
三木普利 MIKI PULLEY
选型
提问时间:2026-04-03
2371
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
没有区别,尾号的-M是指出口中国米思米的意思。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
连接器线束PRC05H-PT-CF-12-17是否可以和PRC05P-PT-F-12-17 互换使用?
下一问题:
螺纹锁固胶LOC-243-50ML是否需要低温保存?
猜你想搜
天逸的LA42DWQ-22/5K,这个产品。和LA42DWQ-22/10K这个有什么区别?
FR-D720S-0.75K-CHT与FR-D720S-0.75K有什么区别?
防静电胶垫AM-1200MM-10M的厚度是多少?
90502该型号拉铆枪可不可以用4MM的铆钉?
AM-1000MM-10M这款胶垫防静电参数是多少?
脚踏锁K-900怎么样使用?