千分尺
713-01-25*0.01千分尺测头的直径是多少?
问:713-01-25*0.01千分尺测头的直径是多少?
生产加工用品
千分尺
哈量 HALIANG
尺寸
提问时间:2026-04-03
1666
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
713-01-25*0.01测杆直径4.5mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
深度千分尺713
上一问题:
助焊剂笔FS210的填充物是什么?
下一问题:
E5627大力钳最大张开尺寸是多少?
猜你想搜
百分表513-424-10E是否有可配测头推荐,测头直径1mm。
7383-3这个齿轮千分尺球测头球头部分是否可以旋转,是否可以360度旋转?
如何校准千分尺?
三丰103011这款测头的安装螺纹是多少?
平面测头101117,螺纹是多大的?
千分尺固定夹的作用是什么?