真空过滤器
真空过滤器VFD-03-06,金属部分的材质是否含铜?
问:真空过滤器VFD-03-06,金属部分的材质是否含铜?
工厂自动化零件
真空过滤器
气立可 CHELIC
材质
提问时间:2026-04-03
1873
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
成分构成:塑料52%、铝40%、橡胶5%、铜3%
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
真空过滤器 VFD
上一问题:
面罩E0851的尺寸是多少?
下一问题:
直通型插头JN2DS04FK2X-R的JN1系列和JN2系列有什么区别?
猜你想搜
AA-3011吹尘枪的金属材质具体是什么
六角螺柱SBD-J3-10金属部分是什么材质的?
真空过滤器 ZFA系列的使用压力范围是多少?
我想知道MXQ-Z系列减震器金属塞和金属塞调节器的材质,是否需要而处理?
不锈钢圆棒拉手中,钛金属材质有怎样的特点?
ZFA系列真空过滤器是否可以更换滤芯?