压力表
PG-20-S-B压力表的使用温度是多少?
问:PG-20-S-B压力表的使用温度是多少?
工厂自动化零件
压力表
气立可 CHELIC
尺寸
温度
提问时间:2026-04-03
2674
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1/4 Rc螺纹,使用温度5-60度
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
压力表 立式压力表PG
上一问题:
MHPUS306-50-29-A 电缆保护连单独购买安装固定金属件型号是多少?
下一问题:
RNTB200型号脚轮产品的d公差是多少?
猜你想搜
气立可压力表PR10-B-L2和PG-10-B-L2的样式和所有参数都一致,而且价格也一样,具体的区别在哪里?
电线固定头 通用型(PG螺纹)有什么优势?
真空减压阀产品是否可以安装电子式的压力表?
使用温度范围
环境换金温度和使用流体温度有限制吗?
一般用压力表、带限位指示器G46/GA46系列有哪些形状?