脚轮
RNTB200型号脚轮产品的d公差是多少?
问:RNTB200型号脚轮产品的d公差是多少?
工厂自动化零件
脚轮
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-02
1412
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
d尺寸的公差是+0.01~0.3mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
脚轮更换用轮
上一问题:
PG-20-S-B压力表的使用温度是多少?
下一问题:
RPGS60滑台的千分尺旋钮能否单卖?
猜你想搜
J-150配套的脚轮型号是什么?
脚轮型号:TUW150是什么颜色的?
脚轮型号C-CTLJ50 内径是多少?
脚轮型号:CMGJ75-R轮胎是什么材质的?
K-52脚轮的表面处理是什么?
脚轮PHCHF系列配套的扳手型号是什么