拆焊组
SS-969H拆焊组手柄能否单独购买?
问:SS-969H拆焊组手柄能否单独购买?
接线
拆焊组
宝工 PROSKIT
配件/配套
提问时间:2026-04-03
2095
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
单独手柄的订货型号是:5SS-969NB-HG。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
柔风型SMD拆焊组
上一问题:
RPGS60滑台的千分尺旋钮能否单卖?
下一问题:
SVRZ28-1540-LLC-RLC-B4 导轨两端追加工切割后,侧面边部是否有倒角?
猜你想搜
型号210H-RBCN(210H-10RBCN)跟210H-10RB有什么差别?
型号2212H-10跟2212H-10CN有什么差别?
型号212H-10RB跟212H-10RBCN有什么差别?
35SS-1R-OL和35SS-1R-CLN这两个型号中OL和CLN分别表示的什么
固态定时器H3CA-8H和H3CA-8H-306的区别?
MDA-37H-M2.6可以替换17JE-37H-1A-CF吗