固定座
ACJK20 的丝杠方形紧固螺帽规格
问:ACJK20 的丝杠方形紧固螺帽规格
工厂自动化零件
固定座
承钧企业 CHENGJUN
尺寸
提问时间:2026-04-03
1933
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
M20*1.0 厚度是11mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
上一问题:
A-1082该型号把手自然状态是折叠的吗?是否有阻尼?
下一问题:
C-HHSZ40、C-SHHPSD50、C-HHSZB50这3款所用材质牌号是多少
猜你想搜
简易组件中所使用的丝杠、螺帽等零件的具体型号在哪可以找到?
方形基准块保护盖是否能适用其他品牌的方形基准块?
方形基准块是什么材质?
滑台XMBS415的丝杠导程是多少?
压轧滚珠丝杠,螺母可从丝杠上拆下来吗?
滚珠丝杠支座组件ACJK20中锁紧螺母的螺纹规格是多少