铣刀
KMSEA-4080,这个铣刀螺旋角多少?
问:KMSEA-4080,这个铣刀螺旋角多少?
切削刀具
铣刀
KYOWASEIKO
尺寸
提问时间:2026-04-02
1832
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
30°
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
超硬小型4刃立铣刀 KMSEA-4
上一问题:
HTBN系列,S5M型,同步带的齿与同步带轮的齿啮合的间隙是多少?
下一问题:
MAWC0500W的行程是多少?
猜你想搜
铣刀C-CES4080-2000,前角、后角、螺旋角是多少?
什么是齿轮的压力角?
ASX445R08006C,这个铣刀用哪款刀片
DE1802 D2E200 铣刀,是硬质合金的吗?
支柱底座ASTF35法兰四个圆弧角的R是多少?
铣刀3.0MM(二刃)有哪些产品可以推荐?