螺栓/螺钉/螺丝
HXNHSTFT-STN-M8-100的强度等级是多少?
问:HXNHSTFT-STN-M8-100的强度等级是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
硬度强度
提问时间:2026-04-05
2172
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此螺栓强度10.9级
发表时间: 2026-04-05
有用
相关商品
六角螺栓 小型 全螺纹
上一问题:
HTPM25S8M250-A-P19同步轮里面自带的止付螺丝,是平端,尖端还是凹端的?
下一问题:
LX3010CG-B1-A3040-150以及LX3010CG-B1-A3040-350全套传感器MP2的配件型号是什么?
猜你想搜
螺丝CSHSMT-ST-M8-25强度等级是多少?
螺栓CSH-64TI-M8-60的强度等级是多少?
螺栓型号HXN-STT3SC-M8-250强度等级是多少?
调整螺栓的强度等级是多少?
小径螺栓的强度等级是多少?
锁紧螺丝的强度等级是多少?