工具车
工具车柜XB70-4SMC每一层抽屉的承重量是多少?
问:工具车柜XB70-4SMC每一层抽屉的承重量是多少?
捆包/物流保管用品
工具车
信高 XINGO
负载
提问时间:2026-04-03
1628
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
每层抽屉承重100kg。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
XB工具车柜
上一问题:
风扇滤网DRFU-9803的开孔尺寸是多少?
下一问题:
购买NSK轴承6700zz,但是收到货的型号是6700ZZS*MAZ,有区别吗?影响使用吗?
猜你想搜
工具车95108A的材质是什么?
工具车STST74306-8-23,四个轮子都是万向轮吗?
SMC管接头的安装注意点是什么?
94-193-23工具车,最上面颜色不一样的那块面板是什么材质的,是木制的么?
周转箱型号RB-28G-B 承载重量是多少?
SMC的浮动接头一般有哪些安装形式?