链条
链条CHE60系列一节的重量是多少?
问:链条CHE60系列一节的重量是多少?
工厂自动化零件
链条
米思米 MISUMI
重量
提问时间:2026-04-03
2809
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
单节重量27g左右。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
链条 60B -12A-
上一问题:
开关探针的动作点是指什么?
下一问题:
链条FTC40-1171的接头型号有吗?
猜你想搜
链条CHEL60B-160的重量是多少?
JT系列链条用接头与通用链条的材质都是一样的吗?
链条用接头的链条线径与通用链条线径是否一致?
如何确认双排链轮对应安装哪种链条(双排链条或者2列单排链条)?
B-1451系列重量门用滑撑使用上,有哪些注意事项?
隔热板的重量是多少?