3314ATN-H的接触角是多少度
问:3314ATN-H的接触角是多少度
工厂自动化零件
轴承
哈轴 HRB
尺寸
提问时间:2026-04-03
1529
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
接触角为30度,
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
滚珠轴承 双列角接触球轴承 开放型 3□□□ATN-H
上一问题:
SCA2-FA-80B-100-T0H-D/Z 的-D/Z是什么意思?
下一问题:
65590和65560-15是否带有角度锁定功能?
猜你想搜
角接触轴承的接触角大小与负载有什么关系?
型号210H-RBCN(210H-10RBCN)跟210H-10RB有什么差别?
型号2212H-10跟2212H-10CN有什么差别?
型号212H-10RB跟212H-10RBCN有什么差别?
固态定时器H3CA-8H和H3CA-8H-306的区别?
MDA-37H-M2.6可以替换17JE-37H-1A-CF吗