针规
AA系列钢制针规是否自带包装盒?
问:AA系列钢制针规是否自带包装盒?
生产加工用品
针规
新潟精机 SK
包装/数量
提问时间:2026-04-02
1527
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
每个针规都自带包装盒。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
钢制针规 AA系列 0.001mm增量
上一问题:
65590和65560-15是否带有角度锁定功能?
下一问题:
CSBPN4-ST3B-M4-8强度等级是多少?
猜你想搜
4166-2S的针规材质是什么
10-550-1-11是否自带刀片?
针规可以用来判定孔径是否合格吗?
吹气枪AA-5006-3这款内螺纹接口是多少?是不是1/4?
AA-3011吹尘枪的金属材质具体是什么
钢制立式翻转机构USCLM60和钢制卧式翻转机构USCWM60有什么区别?