接线端子
香蕉插座T-3025-BK是否可以和WTN1001-GO-BK,TJ-560-R...
问:香蕉插座T-3025-BK是否可以和WTN1001-GO-BK,TJ-560-RE匹配。为什么这几款的额定电流相差这么大?
控制/电子元件
接线端子
米思米 MISUMI
型号确认
提问时间:2026-04-03
2070
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以配对,额定电流以小的一方为准即可。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
φ4mm香蕉插头(3A,镀镍)
上一问题:
通止规的精度等级
下一问题:
旋转接头是否可以在任何角度锁死?
猜你想搜
香蕉插头TJ-560-B和香蕉插座WTN1053-NI-BK是否可以配套使用?
记号笔6881-BK和6824-BK的直径跟长度是多少?
记号笔S552-BK这个系列的 记号笔墨水是什么?
1200-26-300-BK这个黑色烤漆表面是磨砂的还是亮光的
WTN1052-NI-BK测试端子螺纹规格是多少?
文件柜FM-WH2-BK-18-YH,是否有隔板,有几个隔板?