提问时间:2026-04-03
2577 浏览
全部回答(1个)
M10*25是上面粗的一段的螺纹尺寸,M10的螺纹和25的深度。 S2标注的直径8.7表示,下面细的一段是通孔,内部没有螺纹。 这两种标注可以表示为该直线轴承可以有两种安装方法,从上面的M10螺纹孔直接拧螺丝安装。 或者用一个M8的螺丝直接从底部穿过也可以安装。 两种安装方式,正常用第一种。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
直线轴承固定座组件 标准型