提问时间:2024-09-20
890 浏览
全部回答(1个)
1.DL-1032T该款型号有附带管,管子如果不用的时候可以卷在一起。但是请注意使用的时候一定不能折弯,否则会影响吸力,对电机也会产生比较大的影响。这种吸尘管不能用很柔软的管子,否则很容易在负压下变形,所以建议选择耐负压的管子。 2.对应管径为35mm口径。 3.吸尘器本体接口(连接管子的接口)的内径是57mm,外径是65mm,会有一个母接头来连接本体和软管。 买机器本体是配有软管以及母接头的。
发表时间: 2024-09-20
有用
相关商品
静音吸尘器