提问时间:2026-04-03
2210 浏览
全部回答(1个)
加热器没有配套的温控器的说法,只要电压规格配套即可。 比如可以选配米思米的MTCTR温控器,但是需要注意,MTCTR的输入电压范围是AC100-240V,加热器的电压是200V,所以在使用的时候加热器必须要接200V级的电源。否则会影响加热器的正常使用,电压过高可能会导致加热器烧坏或者寿命严重下降。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
筒式加热器 空气加热用带散热片型/固定型