焊锡丝
90315焊锡丝的使用温度范围是多少?
问:90315焊锡丝的使用温度范围是多少?
生产加工用品
焊锡丝
世达 SATA
温度
提问时间:2026-04-03
2501
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
零下30°到200°
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
便携式焊锡丝1.0MM/17克
上一问题:
水平仪SMTP32实物上是否有刻度?
下一问题:
B-1404系列铰链负载多少
猜你想搜
使用温度范围
环境换金温度和使用流体温度有限制吗?
试剂瓶3-9175-03的使用温度为多少?
防护服使用温度
滚珠丝杠的最高使用温度是多少?
氮气弹簧的使用温度是什么范围?