传感器用凸轮
凸轮HPSCZ45-15-60角度Z的公差是多少
问:凸轮HPSCZ45-15-60角度Z的公差是多少
工厂自动化零件
传感器用凸轮
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-03
1627
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
正负1度。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
光电传感器用凸轮 无开口型/宽度固定/角度指定型
上一问题:
内迫型膨胀锚栓CSDA-20-M16X65的螺纹长度是多少
下一问题:
凸轮随动器 CFFAM3-6中D的尺寸公差是多少
猜你想搜
挤压支架的直角度公差为多少?
E2E-□□□-Z和E2E-□□□-M1-Z的区别是什么?
销钉LPCJC6-P12-B15-R3其中锥角30° 的角度公差是多少?
A-5003-1Z 把手承重是多少?
MXH20-60Z是否可替代MXH20-60?
轴承624-2Z使用的润滑脂型号是什么?