螺栓/螺钉/螺丝
螺栓FSCB-SUS-4-12的不锈钢牌号是什么?
问:螺栓FSCB-SUS-4-12的不锈钢牌号是什么?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
藤本产业 FUJIMOTO
材质
提问时间:2026-04-02
1687
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材质:SUS304
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
上一问题:
联轴器CPC6022的d1与d2公差是多少?
下一问题:
螺栓型号:HXNH-ST3W8-M12-200的强度等级是多少?
猜你想搜
定位销HPA-2.5X16-SUS具体是什么牌号的不锈钢?
GB845-SUS-2.2-4.5(2500)这个螺钉的不锈钢材质牌号是多少?
GB9074.8-SUS-5X20(500)此型号不锈钢的牌号是什么?
GB12618-SUS/GB12615-SUS这两个系列的铆钉,请问不锈钢的具体牌号是什么?
平键HRM-6X6X30-SUS材质不锈钢具体牌号是多少?
CF8M具体是什么牌号的不锈钢