肘夹
肘夹MC01-7压紧部螺栓头部的直径和厚度是多少?
问:肘夹MC01-7压紧部螺栓头部的直径和厚度是多少?
工厂自动化零件
肘夹
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1570
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
厚度2.4mm,对边6.8mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
肘夹卧式 闭合压力294N
上一问题:
轴承UCF206转速是否可以达到1400r/min?
下一问题:
BXCN-20这款吊环负载是多少?
猜你想搜
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?
焊铁FX-600头部有多长,直径是多少?
按扣式夹具是否有其他材质的压紧螺栓配件?
弹簧的压紧长度是指什么?可以在压紧长度下使用吗?
凸头螺栓GLN-6-50的头部是否带有滚花?
史丹利手电筒STMT95154-8-23的头部透光部的材质是PC还是玻璃的?全长是多少?