连接器
连接器MMS3108B-24-28-P是绿色还是黑色的?
问:连接器MMS3108B-24-28-P是绿色还是黑色的?
接线
连接器
米思米 MISUMI
颜色
提问时间:2026-04-03
1530
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不是纯黑色,整体颜色偏墨绿
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
MMS系列弯角型插头 MIL规格连接器
上一问题:
连接器57-30240替代品是什么?
下一问题:
线束GRPT-F40R-M40-WE-1.5是否有替代品?
猜你想搜
连接器D/MS3102A24-28P-RG的RG是什么意思?可以和MMS3108B-24-28-S对插吗?
连接器HDBB-37P(05)和HDCB-37P(05)区别,是否可以替代使用?
MMS3108B-20-29-S,这个连接器是否有对应的数脂保护管,和保护管接头?NZEL-06B-5树脂保护管是否可以使用?
连接器HR10A-7J-4P(73)配套的电缆规格是多少?
连接器NYEL-2-FM-50P的颜色有些发黄,是否会影响使用?
绿色销钩环 圆型、O型有几种款式?