热电偶
热电偶SSM的导线是否可以自行剪短?
问:热电偶SSM的导线是否可以自行剪短?
塑料模具用零件
热电偶
米思米 MISUMI
用法/操作
配线
提问时间:2026-04-03
3601
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以自行剪短,电阻值会有变化,但不影响测温。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
热电偶 -标准K型/J型-
上一问题:
拉手A-1010-1有限位机构吗?
下一问题:
三丰2046A百分表和7822测头套装是否可以配套使用?
猜你想搜
MSNDM6-1热电偶能否使用导线延长?
C-SSMT6-2000热电偶导线是否是高柔线?
热电偶和加热器应该如何安装?
热电偶MSEN0.32 怎么固定?
热电偶SSMTJ6-3000的温度误差是多少?
热电偶适用温度和测温范围有什么关系?