开关
天逸的LA42DWQ-22/5K,这个产品。和LA42DWQ-22/10K这个有...
问:天逸的LA42DWQ-22/5K,这个产品。和LA42DWQ-22/10K这个有什么区别?
控制/电子元件
开关
天逸 TAYEE
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2051
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
2个型号 5K和10K区别是电阻大小不同。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
手动机械阀MV-15-F-05法兰需要自己安装吗?出气口再哪里?
下一问题:
无油衬套磨损量多少就不能使用了?
猜你想搜
FR-D720S-0.75K-CHT与FR-D720S-0.75K有什么区别?
联轴器MM-8K-M和MM-8K两款型号区别是什么?
脚踏锁K-900怎么样使用?
线槽MLF-3G和PML-3K能否配套使用?
电位器PTD901-2015K-B103端子间距是多少?
脚踏锁K-900的建议安装高度指的是什么?