无油衬套
SMZ系列和SMZF系列,外形尺寸图中均标注了导入部,具体含义是什么?一个标注带...
问:SMZ系列和SMZF系列,外形尺寸图中均标注了导入部,具体含义是什么?一个标注带φ,一个没有带φ标识,是否有区别?
工厂自动化零件
无油衬套
米思米 MISUMI
式样
提问时间:2026-04-03
2464
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
表示方法不一样,实际没有区别. 导入部分的长度不会随着长度变化而变化。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
RFID系统标签:V680-D1KP52MT 该产品电子标签的FID码能否自己编辑?
下一问题:
导热硅脂DC-TC-5625C-1KG质保多久?
猜你想搜
G3NA系列的固态继电器型号后面带(C)是什么含义?
油缸C-MCXVBLMS8图中标注的进油口是让活塞杆缩回还是伸出的?
WL系列开关结尾带WITHPARTS和不带之间的区别是什么?
S8FS-C系列开关电源型号后面带J不带J有什么区别?
Easy9全系列的上图标注号都包括哪些?
胶带232-50-55M的工作温度标注121℃,具体的工作范围是多少?