加热器
加热器MCHL10-100-V220-W200精度是多少?
问:加热器MCHL10-100-V220-W200精度是多少?
工厂自动化零件
加热器
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
1824
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
精度为5% 。300度时大约+-15度。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
筒式加热器 L型
上一问题:
导热硅脂DC-TC-5625C-1KG质保多久?
下一问题:
减速电机PTNF28-0400-50S3B的转子惯量参数是多少?
猜你想搜
筒式加热器C-MSCHA6.5-80-V220-W200的电阻值是多少?
MCHSR12-100-V220-W700-M300该型号加热器是否有700w的?
加热器MCHL6-50-V220-W100加热处的耐电压是多少V,接线部的耐电压是多少V,绝缘电压是多少V?
加热器多个使用时两两之间距离是多少?
热电偶和加热器应该如何安装?
为什么加热器会烧损?