调整块
脚轮调整块FJFN摆动量,摆动间隙是多大?
问:脚轮调整块FJFN摆动量,摆动间隙是多大?
工厂自动化零件
调整块
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-03
1716
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
没有摆动间隙的数据,摆动部旋转时,会有3~5°的倾斜。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
脚轮调整块 重载型
上一问题:
夹头22610是不是自锁式的?
下一问题:
警示灯TL-50LFI/RGY23的安装支架型号是?
猜你想搜
关节轴承RBID16A的摆动部在摆动时大概需要多大的力?
张紧器是否可以摆动?
0.0.653.42显示器支架,图上看这个支架除了左右上下也可以摆动,请问摆动范围是多少,承重多少?
上下摆动,左右摇动,轴向转动的定义
RSR25导轨间隙量确认,为何RSR40变大了反而间隙变成0?
不锈钢重荷载用水平调节脚有螺杆部分可以摆动的类似商品吗?