无油衬套
无油衬套SF-12530,容许最大表面压力 是多少?
问:无油衬套SF-12530,容许最大表面压力 是多少?
工厂自动化零件
无油衬套
双飞 ZOB
提问时间:2026-04-02
1964
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
容许最大表面压力为49N/mm2
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
无油衬套 复合层直柱型
上一问题:
凸轮随动器CF6BUUR,轴承外圈与内圈的间隙是多少?
下一问题:
细孔加工用管电极【20个装】 1.加工铸铁 黄铜还是紫铜适合 2.多孔和单孔型区别
猜你想搜
和免键轴环SF-100配合的表面粗糙度是多少?
手动阀HSV08-SF,和HSV-08-SF有什么区别?
无油衬套磨损量多少就不能使用了?
什么是无油衬套,有什么特征?
无油衬套磨损量多少就不能使用了?
无油衬套磨损量多少就不能使用了?