升降台
升降台HW1001安装开关是几A的?
问:升降台HW1001安装开关是几A的?
捆包/物流保管用品
升降台
虎力 HULIFT
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1571
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
10A
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
螺丝HXN-STU-M36-130这个型号的强度是多少?
下一问题:
拖链SKG322-60无尘等级是多少?
猜你想搜
升降台6-448-09是否有尺寸图?
升降台cc-4284-02如何固定?
K-900A的门档在安装上有什么需要注意的吗?
升降台SC-450-D-M需要踩踏多少次才达到最大高度
铰链HHPR的四个系列1A,1B,2A,2B的4个安装孔通过3D图看下来均是在一侧的,安装的时候是怎么安装的?
单独购买微控开关,会有安装螺丝配送吗?